BE23S-92SPP-10-02-0915 Ersatzkabel für 20 GHz, Bulls Eye® (BDRA, BQRA) Hochleistungs-Testsysteme
Eigenschaften
23 AWG verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
50-Ohm-Impedanz
Phasenanpassung: 2, 4, 6, oder 8 Kabel
2.92 mm am Ende 2
Einsteck-/Auszugs-Tool: CAT-EX-SCC-03
Fix-Pin-Ausführung mit Elastomer
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| BE23S-92SPP-10-02-0610 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE23S-92SPP-10-02-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE23S-92SPP-10-02-1500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE23S-92SPP-10-02-0305 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE23S-92SPP-10-02-0250 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE23S-92SPP-10-02-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE23S-92SPP-10-02-0150 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE23S-92SPP-10-02-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE23S-92SPP-10-02-2000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE23S-92SPP-10-02-9999 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |