BE40C-24SJ-2-02-0450 Ersatzkabel für 50 GHz, Bulls Eye® (BE40A) Hochleistungs-Testsysteme
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum und zusätzlicher Kupferummantelung
Federkontaktstift-Design mit Masse/Signal/Masse
Phasenanpassung: 2, 4, 6, oder 8 Kabel
2.92 mm am Ende 2
Einsteck-/Auszugs-Tool: CAT-EX-SCC-03
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| BE40C-24SJ-2-02-0457 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SJ-2-02-0500 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SJ-2-02-0330 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SJ-2-02-0305 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SJ-2-02-0300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SJ-2-02-0610 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SJ-2-02-0250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SJ-2-02-0230 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SJ-2-02-0200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SJ-2-02-0152 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SJ-2-02-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |