BE40C-24SP-2-02-0508 Ersatzkabel für 50 GHz, Bulls Eye® (BE40A) Hochleistungs-Testsysteme
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum und zusätzlicher Kupferummantelung
Federkontaktstift-Design mit Masse/Signal/Masse
Phasenanpassung: 2, 4, 6, oder 8 Kabel
2.92 mm am Ende 2
Einsteck-/Auszugs-Tool: CAT-EX-SCC-03
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE40C-24SP-2-02-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0480 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0457 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0456 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0610 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0400 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0305 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0250 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0230 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0152 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-0900 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BE40C-24SP-2-02-1200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
