BKS-141-01-F-V-A-TR - 1.00 mm Polarisierte Mikro-Buchsenleiste
Eigenschaften
Zentrierstifte erhältlich
Kostengünstige vergoldete Option
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Polarisierte Stecker mit BKT-Serie
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.858 | $7.263 | $6.865 | $6.618 | $4.992 | $4.449 | $3.365 | $2.281 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS-141-01-F-V-A | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Verpackung | Nein |
| BKS-141-01-L-V-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1100 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1100 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |