BKS-149-01-L-V-A-P-TR - 1.00 mm Polarisierte Mikro-Buchsenleiste
Eigenschaften
Zentrierstifte erhältlich
Kostengünstige vergoldete Option
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Polarisierte Stecker mit BKT-Serie
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.803 | $10.908 | $10.311 | $9.939 | $7.502 | $6.689 | $5.065 | $3.439 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS-149-01-L-V-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (850 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |