BKT-161-04-L-V-A-P-TR 1.00 mm Polarisierte Mikro-Stiftleiste
Eigenschaften
Fünf Standard-Bauteilhöhen
Kostengünstige vergoldete Option
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Polarisierte Stecker mit BKS-Serie
Ummantelung als Option
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.903 | $10.077 | $9.526 | $9.181 | $7.519 | $6.965 | $5.857 | $4.749 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKT-161-04-L-V-A-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |