BQRA-92SJP-02-10-0297 - 20 GHz, Bulls Eye®: Zweireihiges Hochleistungs-Testsystem
Eigenschaften
23 AWG verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
50-Ohm-Impedanz
Fix-Kontakt-Ausführung
Ersatzkabel (BE23S Serie), Block (BQR Serie) und Elastomer erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQRA-92SJP-02-10-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SJP-02-10-0200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SJP-02-10-0400 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SJP-02-10-0152 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SJP-02-10-0123 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SJP-02-10-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SJP-02-10-0508 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SJP-02-10-0600 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SJP-02-10-0610 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SJP-02-10-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
