BQRA-92SPP-02-10-0450 20 GHz, Bulls Eye®: Zweireihiges Hochleistungs-Testsystem
Eigenschaften
23 AWG verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
50-Ohm-Impedanz
Fix-Kontakt-Ausführung
Ersatzkabel (BE23S Serie), Block (BQR Serie) und Elastomer erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| BQRA-92SPP-02-10-0500 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SPP-02-10-0550 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SPP-02-10-0305 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SPP-02-10-0600 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SPP-02-10-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SPP-02-10-0610 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SPP-02-10-0250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SPP-02-10-0200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SPP-02-10-0152 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SPP-02-10-0100 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| BQRA-92SPP-02-10-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |