FOLC-105-M2-L-Q .050" FOURRAY™ Tiger Eye™ vierreihige Buchsenleiste
Eigenschaften
Anwendung: Polarisiertes vierreihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit bis zu 200 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Optionale Kontakte mit niedriger Einsteckkraft
Anschluss: Bedrahtet, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| Preis | $29.462 | $27.891 | $26.842 | $26.188 | $19.140 | $16.791 | $12.092 | $7.395 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLC-105-M2-L-Q-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |