FOLC-120-01-S-Q-P - .050" FOURRAY™ Tiger Eye™ vierreihige Buchsenleiste
Eigenschaften
Anwendung: Polarisiertes vierreihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit bis zu 200 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Optionale Kontakte mit niedriger Einsteckkraft
Anschluss: Bedrahtet, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $32.177 | $30.460 | $29.316 | $28.601 | $20.930 | $18.373 | $13.258 | $8.144 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (20 Teile pro Packung) |