FOLC-136-01-L-Q .050" FOURRAY™ Tiger Eye™ vierreihige Buchsenleiste
Eigenschaften
Anwendung: Polarisiertes vierreihiges Mehrfingerkontaktsystem aus Kupferberyllium mit bis zu 200 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Eye™
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Optionale Kontakte mit niedriger Einsteckkraft
Anschluss: Bedrahtet, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $43.649 | $41.321 | $39.769 | $38.799 | $28.357 | $24.877 | $17.916 | $10.955 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |