FTM 1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Niedrigprofil-Stiftleiste

Eigenschaften

  • Erhältlich mit und ohne Endkappen und Führungspfosten

  • Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Flexible Positionen bis zu 100 I/Os

  • Mikro-Stiftleiste mit niedrigem Profil

1.00 mm Oberflächenmontierte  Mikro-Niedrigprofil-Stiftleiste

Konfigurierte Teilenummer

Vollständige gesteckte Sätze anzeigen In den Einkaufswagen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild CLM-Serie
CLM

Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 1.00 mm Raster

Vorschaubild MLE-Serie
MLE

1.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
FTM-102-02-F-DV MLE-102-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-102-03-F-DV CLM-102-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-103-03-F-DV CLM-103-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-103-02-F-DV MLE-103-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-104-02-F-DV MLE-104-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-104-03-F-DV CLM-104-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-105-03-F-DV CLM-105-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-105-02-F-DV MLE-105-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-106-03-F-DV CLM-106-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-106-02-F-DV MLE-106-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-107-03-F-DV CLM-107-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 14 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-107-02-F-DV MLE-107-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 14 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-108-03-F-DV CLM-108-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 16 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-108-02-F-DV MLE-108-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 16 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-109-03-F-DV CLM-109-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 18 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-109-02-F-DV MLE-109-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 18 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-110-03-F-DV CLM-110-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-110-02-F-DV MLE-110-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-111-03-F-DV CLM-111-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 22 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
FTM-111-02-F-DV MLE-111-01-G-DV 1.00 mm (0.0394") 4.57 22 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung