Blaues Reserve-Logo
Eine Vielzahl von rechteckigen elektronischen Steckverbindern mit goldenen Stiften, die in einer Reihe auf einer reflektierenden weißen Oberfläche angeordnet sind

Prüfen Sie schnell die Verfügbarkeit von über 200,000 der beliebtesten Steckverbinder und Kabel von Samtec – alle innerhalb von 1 Tagen versandfertig.

Schaue nach Reserve-Logo Um die Berechtigung sofort zu bestätigen, zeigen Sie Inventar, Preise und Mengenunterbrechungen in Echtzeit an. Täglich kommen neue Teilenummern hinzu – so können Sie Ihre Konstruktion ohne Verzögerungen in Bewegung halten.

24-Stunden-Sudden Servicelogo

Kostenloses Produkt proben
versandt in 24-Stunden.

Vorgestellte Produkte

FTSH

Hochzuverlässige Stiftleisten im Raster .050"

Eigenschaften

  • Mikro-Stiftleiste mit unterschiedlichen Pfostenlängen
  • Für Oberflächenmontage- und Durchsteckmontage erhältlich
Weitere Funktionen
FTSH-Vorschaubild

QSH

0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste

Eigenschaften

  • 0,50-mm-Raster (0,0197")
  • Bis zu 300 Positionen
Weitere Funktionen
QSH-Vorschaubild

QTH

0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal

Eigenschaften

  • 0,50-mm-Raster (0,0197")
  • Bis zu 300 Positionen
Weitere Funktionen
QTH-Vorschaubild

ERM8

0.80 mm Edge Rate® Robustes Highspeed-Terminal

Eigenschaften

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
Weitere Funktionen
ERM8 Miniaturansicht

ERF8

Robuste Edge Rate® Highspeed-Buchse (0,80 mm)

Eigenschaften

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
Weitere Funktionen
ERF8-Vorschaubild

SEAM

0.050 Zoll SEARAY™High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal mit hoher Dichte

Eigenschaften

  • Bis zu 500 I/O
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
Weitere Funktionen
SEAM Vorschaubild

SEAF

.050" SEARAY™High-Speed Open-Pin-Field Array Buchse mit hoher Dichte

Eigenschaften

  • Bis zu 500 I/O
  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
Weitere Funktionen
SEAF-Vorschaubild

ADM6

0,635 mm AcceleRate® HS High-Dentity 4-reihig Temrinal

Eigenschaften

  • Unglaublich kompakt mit insgesamt bis zu 400 I/Os
  • 5 mm Bauteilhöhe mit niedrigem Profil und schmalem Gehäuse von 5 mm
Weitere Funktionen
ADM6 Vorschaubild

ADF6

0.635 mm AcceleRate® HD kompakte 4-reihige Buchse

Eigenschaften

  • Unglaublich kompakt mit insgesamt bis zu 400 I/Os
  • Schmal, 5-mm-Breite
Weitere Funktionen
ADF6-Miniaturansicht

HSEC8

0.80 mm High-Speed Edgecard-Steckverbinder, vertikal 

Eigenschaften

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt
  • Single-ended und differentielle Paare
Weitere Funktionen
HSEC8 Vorschaubild

MMCX

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet

Eigenschaften

  • Leistung bis zu 6 GHz
  • 50 Ohm Impedanz
Weitere Funktionen
MMCX Vorschaubild

Zusätzliche Ressourcen

Gesamtkatalog

Samtec Katalog 2024

PDF herunterladen
Produktübersicht ‒ Leitfaden

Produktübersicht

PDF herunterladen
eBroschüre Sudden Service/Reserve

eBroschüre Sudden Service®/Reserve™

PDF herunterladen