HDLSP-035-7000 0.635 mm Eye Speed® HD Kompakte Highspeed-I/O-Kabelgruppe
Eigenschaften
Das dichteste I/O-Kabel der Branche
35 Position pro Reihe, 12 Paare pro Seite
32 AWG mit geringem Signalversatz durch Twinax-Kabel
Robustes Druckguss-Design
Praktische Lasche zum Lösen
Verfügbar in Standardlängen von 1 m und 2 m
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |