HDMR-19-01-S-SM-TR Highspeed-I/O-Buchse
Eigenschaften
19 oder 29 Positionen
Hot-plug-fähig
Erfüllt die Spezifikationen der Digital Display Working Group Single Monitor Interface-Schnittstelle
Panelflansche und Platinenverriegelungsoptionen verfügbar
Selektiv beschichtet
Durchgangsloch- oder Oberflächenmontage- (nur 19 Positionen) Ground-Tails
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| Preis | $5.421 | $4.901 | $4.554 | $4.338 | $3.709 | $3.498 | $3.078 | $2.659 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMR-19-01-S-SM | 14257 | Tray (V) | 1 | 0 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (250 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |