HLS-0110-T-32 0,100" Präzisionsgefertigtes Buchsen-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.504 | $3.167 | $2.943 | $2.803 | $2.221 | $2.028 | $1.640 | $1.253 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLS-0106-T-32 | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0118-G-32 | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0116-G-32 | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0304-G-32 | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0108-T-32 | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0210-G-32 | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0203-T-32 | 0 | Schlauch | 1 | 75 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0311-G-32 | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0207-G-32 | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0312-T-32 | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0120-T-32 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0112-G-32 | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0104-G-32 | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0109-T-32 | 0 | Schlauch | 1 | 25 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0205-T-32 | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0220-T-32 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0120-G-32 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0314-T-32 | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0107-G-32 | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0106-G-32 | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (22 Teile pro Packung) |
