HLS-0220-TT-2-L 0,100" Präzisionsgefertigtes Buchsen-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.684 | $4.235 | $3.936 | $3.748 | $3.016 | $2.771 | $2.283 | $1.794 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLS-0112-T-2-L | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0607-T-2-L | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0114-T-2-L | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
