HLS-0311-T-31 - 0,100" Präzisionsgefertigtes Buchsen-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.333 | $8.627 | $8.155 | $7.860 | $6.228 | $5.685 | $4.598 | $3.511 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLS-0106-T-31 | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0318-T-31 | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0101-G-31 | 0 | Schlauch | 1 | 227 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0212-T-31 | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0103-G-31 | 0 | Schlauch | 1 | 75 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0102-G-31 | 0 | Schlauch | 1 | 113 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0210-T-31 | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0101-T-31 | 0 | Schlauch | 1 | 227 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0314-T-31 | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0120-G-31 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0210-G-31 | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0311-G-31 | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0220-T-31 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0104-T-31 | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0112-G-31 | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0206-T-31 | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0204-T-31 | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0508-G-31 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (20 Teile pro Packung) |
