HLS-0416-G-22-L 0,100" Präzisionsgefertigtes Buchsen-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $22.880 | $21.660 | $20.846 | $20.338 | $16.166 | $14.776 | $11.994 | $9.214 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLS-1111-TT-22-L | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0220-T-22-L | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0316-T-22-L | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0316-S-22-L | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0220-S-22-L | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0320-TT-22-L | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
