HLS-0913-G-12 0,100" Präzisionsgefertigtes Buchsen-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $52.707 | $49.896 | $48.022 | $46.851 | $37.128 | $33.888 | $27.405 | $20.924 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLS-0204-T-12 | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0106-TT-12 | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0108-G-12 | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0212-T-12 | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0205-G-12 | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0207-G-12 | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0120-G-12 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0210-TT-12 | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0214-G-12 | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0120-TT-12 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0405-T-12 | 0 | Beadboard | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0208-G-12 | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0308-T-12 | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0216-G-12 | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0220-G-12 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0102-G-12 | 0 | Schlauch | 1 | 113 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0315-G-12 | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0402-G-12 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0101-T-12 | 0 | Schlauch | 1 | 227 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0112-T-12 | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
