HLS-1210-G-15 0,100" Präzisionsgefertigtes Buchsen-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $57.219 | $54.167 | $52.133 | $50.861 | $40.307 | $36.788 | $29.752 | $22.715 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLS-0110-T-15 | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0210-G-15 | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0104-T-15 | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0114-T-15 | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0320-T-15 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0215-T-15 | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0106-T-15 | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0206-T-15 | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0116-T-15 | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0204-T-15 | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0217-T-15 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
