HLS-1306-G-38 - 0,100" Präzisionsgefertigtes Buchsen-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $33.260 | $31.486 | $30.304 | $29.565 | $23.430 | $21.385 | $17.294 | $13.204 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLS-0209-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 25 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0203-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 75 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0217-T-38 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0513-G-38 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0120-T-38 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0220-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0311-T-38 | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0316-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0308-T-38 | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0103-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 75 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0516-G-38 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0208-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0211-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0820-G-38 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0210-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0204-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0218-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0108-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0212-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0120-G-38 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
