HLS-1811-G-22 0,100" Präzisionsgefertigtes Buchsen-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $69.488 | $65.782 | $63.311 | $61.768 | $48.950 | $44.677 | $36.131 | $27.586 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLS-0107-G-22 | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0317-T-22 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0320-TT-22 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0314-G-22 | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0219-G-22 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0318-T-22 | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0217-S-22 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0112-T-22 | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0212-T-22 | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0614-TT-22 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0208-TT-22 | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0119-G-22 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0120-G-22 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0708-T-22 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0207-G-22 | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0203-T-22 | 0 | Schlauch | 1 | 75 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0205-G-22 | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0311-T-22 | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0220-T-22 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0318-TT-22 | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
