HLS-1909-TT-11 0,100" Präzisionsgefertigtes Buchsen-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $23.188 | $21.951 | $21.127 | $20.612 | $16.334 | $14.908 | $12.057 | $9.205 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLS-0110-G-11 | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0215-G-11 | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0217-G-11 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0103-T-11 | 0 | Schlauch | 1 | 75 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0120-TT-11 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0210-T-11 | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0104-G-11 | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0212-T-11 | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0108-G-11 | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0309-G-11 | 0 | Schlauch | 1 | 25 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0217-TT-11 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0205-T-11 | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0120-T-11 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0108-T-11 | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0315-G-11 | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0311-T-11 | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0313-G-11 | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0102-T-11 | 0 | Schlauch | 1 | 113 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0320-T-11 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-0105-G-11 | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
