HLS-2005-G-19 0,100" Präzisionsgefertigtes Buchsen-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.100 | $1.712 | $1.454 | $1.292 | $1.025 | $0.935 | $0.756 | $0.577 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLS-2001-TT-11 | 0 | Beadboard | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-2001-TT-12 | 0 | Beadboard | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-2004-T-10 | 0 | Beadboard | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-2007-T-10 | 0 | Beadboard | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-2020-T-22 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-2003-G-31 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLS-2007-G-12 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
