HLT-0607-G-T 0.100 " Präzisionsgefertigtes Terminal-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $16.399 | $15.524 | $14.941 | $14.577 | $11.552 | $10.543 | $8.526 | $6.510 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLT-0102-G-T | 0 | Schlauch | 1 | 113 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0120-T-T | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0206-G-T | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0112-T-T | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0103-G-T | 0 | Schlauch | 1 | 75 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0108-T-T | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0107-T-T | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0213-T-T | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0103-T-T | 0 | Schlauch | 1 | 75 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0102-T-T | 0 | Schlauch | 1 | 113 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0117-G-T | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0314-G-T | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0120-G-T | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0215-G-T | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0213-G-T | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0109-G-T | 0 | Schlauch | 1 | 25 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0204-T-T | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-1111-T-T | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0813-T-T | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0308-G-T | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
