HLT-1911-G-H 0.100 " Präzisionsgefertigtes Terminal-Array
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Bedrahtet
Bis zu 20 Reihen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $84.541 | $80.032 | $77.026 | $75.148 | $59.553 | $54.355 | $43.958 | $33.561 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLT-0311-G-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0308-T-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0217-T-H | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0111-G-H | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0409-T-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0606-G-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0116-G-H | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0306-T-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0520-G-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0305-T-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0204-T-H | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0101-G-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0102-T-H | 0 | Schlauch | 1 | 113 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0218-G-H | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0113-T-H | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0206-T-H | 0 | Schlauch | 1 | 37 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0107-T-H | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0214-G-H | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0406-T-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLT-0118-G-H | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
