HPFC-105-02-LM-D-02-LC - .100" Kombinations-Buchsenleiste für Signal/Strom
Eigenschaften
0.100" (2.54 mm) Raster Signalkontakte, 0.200" (5.08 mm) Raster Powerkontakte
Bis zu 24 Signalkontakte und 4 Stromversorgungsstifte verfügbar
Doppelreihe Signalkontakte und Einzelreihe Stromversorgungsstifte
Bedrahtet und Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.230 | $9.455 | $8.937 | $8.615 | $6.967 | $6.418 | $5.320 | $4.222 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPFC-105-02-L-D-02-LC | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |