HPFC-113-01-T-D-04 .100" Kombinations-Buchsenleiste für Signal/Strom
Eigenschaften
0.100" (2.54 mm) Raster Signalkontakte, 0.200" (5.08 mm) Raster Powerkontakte
Bis zu 24 Signalkontakte und 4 Stromversorgungsstifte verfügbar
Doppelreihe Signalkontakte und Einzelreihe Stromversorgungsstifte
Bedrahtet und Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.921 | $6.396 | $6.047 | $5.829 | $4.728 | $4.361 | $3.626 | $2.892 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPFC-113-01-L-D-04 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |