HSEC8-140-01-S-PV-2-1 0,80 mm Generate® High-Speed Strom/Signal Kombinations-Edgecard-Steckverbinder
Der HSEC8-PV ist ein 0.80 mm Raster Edgecard-Steckverbinder, der Highspeed-Signale mit Stromversorgungskontakten kombiniert. Ausgestattet mit Samtecs Edge Rate®-Kontaktsystem, ist diese Baureihe für Anwendungen konzipiert, die hohe Steckzyklen und 28 Gbit/s Leistung erfordern. Der HSEC8-PV ist mit einer 1.60 mm (.062") Karte verwendbar und auch mit dem ECDP-Kabelsystem für Kabel-zu-Board-Anwendungen kompatibel.
Eigenschaften
28 Gbps NRZ-Leistung
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Auswahl zwischen 2 oder 4 Stromversorgungseinheiten
Kartenschacht: .062" (1.60 mm)
Nennstrom: max. 3,2 A
Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC
Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.302 | $12.294 | $11.622 | $11.202 | $8.737 | $7.203 | $5.770 | $4.628 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC8-140-01-S-PV-2-1-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HSEC8-140-01-L-PV-2-1 | 0 | Tray | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (56 Teile pro Packung) |