MEC2-08-01-L-TH1-NP-WT 2.00 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal, bedrahtet
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Nennstrom: max. 3,5 A
Nennspannung: max. 280 VAC/396 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.648 | $5.106 | $4.745 | $4.519 | $3.679 | $3.400 | $2.840 | $2.280 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (24 Teile pro Packung) |