MEC2-30-01-L-DV 2.00 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal, bedrahtet
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Nennstrom: max. 3,5 A
Nennspannung: max. 280 VAC/396 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4167 |
| Preis | $7.130 | $6.445 | $5.988 | $5.703 | $4.596 | $4.227 | $3.488 | $2.750 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC2-30-01-L-DV-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MEC2-30-01-L-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (9 Teile pro Packung) |