MEC2-30-01-L-DV-K-TR 2.00 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal, bedrahtet
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Nennstrom: max. 3,5 A
Nennspannung: max. 280 VAC/396 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4000 |
| Preis | $7.423 | $6.712 | $6.236 | $5.938 | $4.814 | $4.438 | $3.689 | $2.938 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC2-30-01-L-DV-K-FR | 0 | Band und Rolle | 250 | 250 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (250 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |