MIS-019-01-L-D-K-TR 0.635 mm Highspeed-Buchsenleiste, Mischtechnologie
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bestückungspad und Tape-and-Reel-Gehäuse optional
Bis zu 152 Positionen
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.166 | $8.472 | $8.009 | $7.719 | $5.845 | $5.221 | $3.972 | $2.722 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIS-019-01-L-D-K | 0 | Tray | 56 | 56 | Verpackung | Nein |
| MIS-019-01-L-D-K-FR | 0 | Band und Rolle | 550 | 550 | Verpackung | Nein |
| MIS-019-01-H-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 550 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MIS-019-01-F-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 550 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (550 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
