MIT-019-01-L-D-K 0.635 mm Highspeed-Stiftleiste, Mischtechnologie
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bestückungspad und Tape-and-Reel-Gehäuse optional
Bis zu 152 Positionen
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 56 | 112 | 448 | 952 | 3864 |
| Preis | $7.780 | $5.884 | $5.252 | $3.989 | $2.724 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT-019-01-L-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| MIT-019-01-F-D-K | 0 | Tray | 56 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MIT-019-01-H-D-K | 0 | Tray | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (56 Teile pro Packung) |
