MIT-038-06-H-D-K - 0.635 mm Highspeed-Stiftleiste, Mischtechnologie
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bestückungspad und Tape-and-Reel-Gehäuse optional
Bis zu 152 Positionen
Bis zu 9.5 GHz/19 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $41.834 | $39.602 | $38.115 | $37.185 | $28.080 | $25.045 | $18.975 | $12.904 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT-038-06-C-D-K | 0 | Tray | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MIT-038-06-L-D-K | 0 | Tray | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MIT-038-06-F-D-K | 0 | Tray | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (36 Teile pro Packung) |