MMCXV-J-P-HF-ST-TH1 50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker für starke Vibration, bedrahtet
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
MMCX für starke Vibration und raue Einsatzbedingungen
Leistung bis zu 6 GHz
Vertikaler und abgewinkelter Durchgangsbohrungs-Anschluss
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2915 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.501 | $5.633 | $4.763 | $3.466 | $3.072 | $2.942 | $2.680 | $2.418 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMCXV-J-P-GF-ST-TH1 | 1490 | Tray | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (200 Teile pro Packung) |