MOLC-106-M1-L-Q - .050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.018 Zoll (0.46 mm)
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Anschluss: Verarbeitung: Bedrahtet, Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.861 | $6.341 | $5.994 | $5.778 | $4.242 | $3.731 | $2.707 | $1.683 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLC-106-M1-L-Q-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |