MOLC-110-02-L-Q-LC-P-TR - .050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.018 Zoll (0.46 mm)
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Anschluss: Verarbeitung: Bedrahtet, Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $19.707 | $18.656 | $17.955 | $17.517 | $12.941 | $11.416 | $8.365 | $5.315 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLC-110-02-L-Q-LC-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MOLC-110-02-STL-Q-LC-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MOLC-110-02-S-Q-LC-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
