MOLC-120-02-S-Q - .050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.018 Zoll (0.46 mm)
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Anschluss: Verarbeitung: Bedrahtet, Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $27.429 | $25.966 | $24.992 | $24.382 | $17.902 | $15.742 | $11.422 | $7.103 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLC-120-02-S-Q-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| MOLC-120-02-SM-Q | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MOLC-120-02-H-Q | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MOLC-120-02-L-Q | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MOLC-120-02-STL-Q | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MOLC-120-02-STL-Q-P-FR | 0 | Band und Rolle | 400 | 400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (20 Teile pro Packung) |