MOLC-125-02-L-Q .050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.018 Zoll (0.46 mm)
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Anschluss: Verarbeitung: Bedrahtet, Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $26.210 | $24.812 | $23.881 | $23.298 | $17.107 | $15.043 | $10.915 | $6.786 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLC-125-02-L-Q-FR | 0 | Band und Rolle | 350 | 350 | Verpackung | Nein |
| MOLC-125-02-L-Q-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 350 | Verpackung | Nein |
| MOLC-125-02-S-Q | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MOLC-125-02-STL-Q | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MOLC-125-02-H-Q | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MOLC-125-02-STL-Q-P-FR | 0 | Band und Rolle | 375 | 375 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MOLC-125-02-L-Q-FR | 0 | Band und Rolle | 350 | 350 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (16 Teile pro Packung) |