MW-03-03-G-D-095-141 - 1.00 mm Flex Stack, Flexibler Mikro-Platinenstapler, Oberflächenmontage
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen, kompatibel mit CLM- oder MLE-Buchsen
Optionale Endstück-Ummantelungen und Führungspfosten anwendungsspezifisch verfügbar
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.358 | $2.739 | $2.325 | $2.066 | $1.559 | $1.390 | $1.051 | $0.714 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW-03-03-G-D-095-075 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-03-03-G-D-095-135 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-03-03-G-D-095-065 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-03-03-G-D-095-113 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-03-03-G-D-095-157 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-03-03-G-D-095-180 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-03-03-G-D-095-125 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-03-03-G-D-095-140 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-03-03-G-D-095-080 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-03-03-G-D-095-147 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-03-03-G-D-095-127 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |