MW-04-03-G-D-165-065-TR - 1.00 mm Flex Stack, Flexibler Mikro-Platinenstapler, Oberflächenmontage
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen, kompatibel mit CLM- oder MLE-Buchsen
Optionale Endstück-Ummantelungen und Führungspfosten anwendungsspezifisch verfügbar
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 11758 |
| Preis | $3.866 | $3.152 | $2.676 | $2.379 | $1.806 | $1.615 | $1.233 | $0.851 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW-04-03-G-D-165-065 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |