MW-05-03-G-D-095-182 - 1.00 mm Flex Stack, Flexibler Mikro-Platinenstapler, Oberflächenmontage
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen, kompatibel mit CLM- oder MLE-Buchsen
Optionale Endstück-Ummantelungen und Führungspfosten anwendungsspezifisch verfügbar
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 13059 |
| Preis | $4.042 | $3.295 | $2.798 | $2.488 | $1.876 | $1.673 | $1.266 | $0.858 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW-05-03-G-D-095-135 | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-05-03-G-D-095-160 | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-05-03-G-D-095-215 | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-05-03-G-D-095-070 | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-05-03-G-D-095-085 | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-05-03-G-D-095-075 | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-05-03-G-D-095-110 | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-05-03-G-D-095-118 | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-05-03-G-D-095-065 | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-05-03-G-D-095-120 | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-05-03-G-D-095-157 | 0 | Schlauch | 1 | 116 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |