MW-13-03-G-D-095-170 - 1.00 mm Flex Stack, Flexibler Mikro-Platinenstapler, Oberflächenmontage
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Flexible Bauteilhöhen, kompatibel mit CLM- oder MLE-Buchsen
Optionale Endstück-Ummantelungen und Führungspfosten anwendungsspezifisch verfügbar
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.679 | $7.097 | $6.708 | $6.467 | $4.878 | $4.349 | $3.289 | $2.231 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW-13-03-G-D-095-170-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MW-13-03-G-D-095-075 | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-13-03-G-D-095-065 | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-13-03-G-D-095-135 | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-13-03-G-D-095-110 | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-13-03-G-D-095-095 | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-13-03-G-D-095-160 | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-13-03-G-D-095-140 | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-13-03-G-D-095-105 | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Bauteilhöhe | Nein |
| MW-13-03-G-D-095-155 | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (44 Teile pro Packung) |