QFS-016-02-L-D-DP-RA-PC4-K - 0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Buchsenleiste mit Groundplane
Eigenschaften
0.635-mm-Raster
Integrierte Metallebene für Strom oder Masse
Bis zu 5.5 GHz/11 Gbit/s
Bis zu 64 differentielle Leitungspaare
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $17.381 | $16.454 | $15.510 | $14.016 | $12.445 | $10.737 | $9.150 | $7.899 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFS-016-02-L-D-DP-RA-PC4-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QFS-016-02-SL-D-DP-RA-PC4-K | 0 | Tray | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |