ROLC-145-L2-S-Q-TR .050" FOURRAY™ vierreihige Buchsenleiste
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Bis zu 50 Kontakte pro Reihe erhältlich
Vierreihiges Design
SMT-Lötanschlüsse
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $66.564 | $63.013 | $60.647 | $59.167 | $46.594 | $42.403 | $34.021 | $25.639 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLC-145-L2-S-Q | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |