SMSD-05-24C-L-08.00-D-KUS - 0.100" Mini Mate® zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse
Eigenschaften
24 oder 26 AWG Kabel
Polarisierungsoption nach Wahl
Zweireihiges System mit 40 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 1750 |
| Preis | $12.561 | $11.608 | $10.974 | $10.578 | $9.106 | $8.615 | $7.634 | $6.651 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSD-05-24C-L-07.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-10.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-06.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-05.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-12.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-04.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-03.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-20.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-24.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-30.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-36.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-48.00-D-KUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |