SMSD-05-24C-L-60.94-S-K - 0.100" Mini Mate® zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse
Eigenschaften
24 oder 26 AWG Kabel
Polarisierungsoption nach Wahl
Zweireihiges System mit 40 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.624 | $9.820 | $9.282 | $8.947 | $7.702 | $7.286 | $6.456 | $5.626 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSD-05-24C-L-60.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-59.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-72.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-48.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-40.10-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-40.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-36.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-30.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-28.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-96.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-25.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-24.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-23.62-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-20.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-18.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-16.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-15.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-14.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-13.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-05-24C-L-12.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
