SMSD-10-24C-F-03.00-S - 0.100" Mini Mate® zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse
Eigenschaften
24 oder 26 AWG Kabel
Polarisierungsoption nach Wahl
Zweireihiges System mit 40 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.966 | $10.135 | $9.581 | $9.234 | $7.949 | $7.521 | $6.664 | $5.807 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSD-10-24C-L-03.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMSD-10-24C-F-05.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-07.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-08.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-09.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-10.50-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-24.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-32.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-40.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-48.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-59.05-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-60.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSD-10-24C-F-70.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
